Lista de favoritos

Sistemas pupitre/Sistemas de armarios PC/Industrial Workstations

  • Sistema TopPult TP
    Sistema TopPult TP

    Sistema modular de 3 piezas para necesidades individuales. Sencillo manejo con una sola mano, así como inserción segura del soporte de la tapa. Compatibilidad con el sistema de accesorios, como por ej. el zócalo y las boquillas para entrada de cables.

    Más

  • Pupitres compactos TP
    Pupitres compactos TP

    Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.

    Más

  • Pupitres universales TP
    Pupitres universales TP

    Pupitres universales TP, alta estabilidad y grado de protección gracias a cuerpo fabricado prácticamente en una pieza.

    Más

  • Sistema de armarios PC
    Sistema de armarios PC

    ***Nuevo*** El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.

    Más

  • Sistema de armarios PC
    Sistema de armarios PC

    El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.

    Más

  • Cajas para torre PC
    Cajas para torre PC

    Caja para PC's torre convencionales. Grado de protección IP 54.

    Más

  • Centros de trabajo industriales
    Centros de trabajo industriales

    Sistema modular para un diseño profesional del lugar de trabajo en entornos industriales. Combinable con el sistema de brazo soporte y las cajas de mando. Accesorios del sistema disponibles.

    Más

+
[X] Cerrar

Required