EMC
-
Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables
Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.
-
Estribo apantallado EMC
Rápido montaje sin herramientas: Presionar el estribo apantallado EMC contra la pantalla del cable y fijar en la parte superior de la guía, los cambios de diámetro son compensados por un muelle.
-
Chapa entrada de cables EMC para VX
Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La junta EMC/IP combinada proporciona un contacto de baja resistencia entre el apantallado del cable y la chapa de suelo. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
-
Chapa entrada de cables EMC
Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.
-
Prensaestopas EMC
Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.
-
Guía apantallada EMC
De acero de bandas anticorrosión, sección de 75 mm², para elemento de apantallamiento de cables.
-
Bridas de puesta a tierra EMC
Se pueden utilizar para el elemento de apantallamiento de cables en el consumidor o elementos de servicio directamente en la placa de montaje.
-
Junta de protección EMC para VX
Para el apantallamiento conforme a la EMC de la zona de ensamblaje en combinación con la brida de unión exterior.
-
Junta EMC para TS
Junta con revestimiento conductor en todo el perímetro para ensamblar sistemas de armarios de distribución.
-
Junta EMC para paredes de separación para VX
Esta junta garantiza un contacto y una atenuación de apantallado óptimos en la instalación de una pared de separación galvanizada en sistemas de armarios EMC ensamblados.
-
Junta EMC para paredes de separación
Para la realización óptima de contactos en sistemas de armarios de distribución CEM y la utilización de una pared de separación galvanizada.
-
Fresa de contacto
Permite la preparación, según conformidad EMC, de los puntos de contacto, para por ej. trenzas planas de puesta a tierra.
-
Pintura de contacto
Evita la corrosión de los puntos de contacto metálicos desnudos sin protección.