Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para chapa de acero, con triple partición
Referencia 4055.530
Product Lifecycle
Expired
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | Con triple división |
---|---|
Descripción producto: |
|
Unidad de envase: |
Matrices Punzón |
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero: | 2 mm |
Ø punzonadora: | 30,5 mm |
Observación: |
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable |
Suitable for hydraulic bolt order number: | 4055.661 |
Tornillo tensor (Ø x L): | 9,5 x 50 mm |
Tornillo tensor hidráulico Ø: |
9,5 mm 19 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 0.166 kg |
Código arancelario: | 82073010 |
EAN: | 4028177808706 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Descripción producto: | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
---|