Lista de favoritos

Mesa funcional

Referencia AS 4050.130

  Product Lifecycle  
Active
  • Mesa funcional
  • Mesa funcional
  • Mesa funcional
  • Mesa funcional
  • Mesa funcional
    Más información

    Tanto para el transporte de materiales y herramientas necesarias en el lugar de montaje, como para la puesta en marcha, la mesa multifunción es perfecta para montadores y para personal del servicio técnico.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Descripción producto

    Descripción: Tanto para el transporte de materiales y herramientas necesarias en el lugar de montaje, como para la puesta en marcha, la mesa multifunción es perfecta para montadores y para personal del servicio técnico.
    Material: Mesa funcional: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
    Superficie de trabajo: recubrimiento plástico
    Superficie de asiento: tejido de poliéster revestido de PVC
    Ventajas: Superficie de la mesa apta para ratones de ordenador
    Diseño desplegable perfecto para su transporte y fácil de transformar en un práctico banco de trabajo
    Elevada estabilidad y solidez
    Unidad de envase: Mesa funcional
    Silla plegable
    Capacidad de carga: Carretilla de carga (máx. 20 kg)
    Mesa (máx. 30 kg)
    Silla plegable (máx. 100 kg)
    Dimensiones transporte (An. x Al. x Pr.): 610  x 1000  x 85 mm
    Dimensiones mesa (An. x Al. x Pr.): 1290  x 780  x 610 mm
    Dimensiones carretilla de carga (An. x Al. x Pr.): 300  x 610  x 1000 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 20 kg
    EAN: 4028177804593
    Código arancelario: 84279000
    ETIM 7.0: EC002224
    ETIM 6.0: EC002224
    eCl@ss 8.0/8.1: 36659090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36659090
    Descripción producto: AS Mesa funcional

    + Descargas

    Documentos:
    Instrucciones:  
    FR, EN, DE   RU  

     
     
     
     
     
     
     

     Mesa funcional

    Referencia AS 4050.130

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar