- Artículo No.:
- VX 7993164
- Descripción producto
- Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de alimentación CE con zócalo de 200 mm de altura, para el campo tecnológico de las carrocerías (TKB).
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 9005
- Unidad de envase
- En la puerta derecha con empuñadura Confort montada y juego de adaptación con bombín de doble paletón
Laterales montados a derecha e izquierda
Zócalo de 200 mm de altura similar a 8640.02X, compuesto por cuatro cantoneras, dos pantallas de 100 de altura montadas una encima de la otra en la parte delantera y pantallas de 200 mm de altura a la derecha, izquierda y parte trasera
Parte frontal superior con sistema de luminaria LED 2500.220, 24 V, con cable de alimentación 2500.410 e interruptor de puerta 2500.460 montado
La parte superior de las puertas se encuentra conectada al armazón mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316
sin placa de montaje
Puertas de doble hoja con bisagras de 180° montadas
En la puerta derecha a 220 mm desde abajo se ha montado un portaesquemas y a 950 mm un pupitre portaesquemas
sin entradas de cables
En la parte izquierda del zócalo se ha montado en la profundidad una guía de entrada de cables, puntos de montaje: el 1 y el 3. Orificio del marco desde la izquierda
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Altura incl. zócalo
- 2.200 mm
- Número puertas
- 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 132,628 kg
- Peso bruto
- 142,729 kg
- EAN
- 4028177960091