Placa de entrada de cables para sistemas de brazo soporte

Artículo No.: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Artículo No.:
AX 7993575
Material
Chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 447 mm
Profundidad: 149 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,16 kg
Peso bruto
1,89 kg
Código arancelario
73079100
Descripción producto
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Quick guide
Safety instructions