Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Artículo No.: SK 3286000

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Artículo No.:
SK 3286000
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Dimensiones
Anchura: 325 mm
Altura: 250 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,069 kg
Peso bruto
0,073 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177040502
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificados
EAC
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica