Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Referencia:
- SV 9674.761
- Descripción producto
- Juego de marco soporte para el alojamiento de aparatos de montaje en línea (por ej. MCB's). La fijación de los carriles soporte se realiza con dos ángulos de montaje a los módulos laterales para área de función para subdivisión interior. La cubierta se fija mediante tornillos moleteados al marco soporte. En combinación con separadores del área de función, placa de montaje parcial y módulos laterales es posible realizar una partición interior según forma 2, 3 o 4.
- Material
- Marco soporte: chapa de acero, galvanizada, 1,5 mm
Cubierta: chapa de acero, pintada, 1,5 mm - Unidad de envase
- Carriles soporte
2 ángulos de montaje
1 cubierta con escotadura
Incl. material de fijación - Para altura del área de función
- 150 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Cantidad de unidades 17,5 mm
- 1 x 24
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV PANEL MODULAR C/ GUIA DIN B=600MM, 1-FILA, 24UP, UE=1JUEGO