Armario para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con bastidor móvil de 19"

Artículo No.: DK 5507170

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con bastidor grande de 19" para un acceso directo a la parte trasera de los componentes de 19" gracias a un ángulo de abertura de 130º.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Conjunto de ensamblaje rápido, tres piezas para TS/TS

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Sistema de cierre Ergoform-S

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, ejecución metered

PDU metered

PDU metered plus

Artículo No.:
DK 5507170
Material
Chapa de acero
Aluminio
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puerta, dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor, piezas planas y equipamiento interior: RAL 7035
Zócalo: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puerta y techo
Puerta transparente de aluminio frontal (180º), con empuñadura Confort para cilindro medio y cierre de seguridad 3524 E
Dorsal de chapa de acero
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Alojamiento en suelo
Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables trasera
Bastidor móvil grande, con pantalla lateral para montaje de componentes de 482,6 mm (19") utilizando toda la altura del armario, 130º
Laterales, de una pieza, con cierre
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas
Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
Gama IPPC
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
40 UA
Unidades de altura
40 UA
Altura incl. zócalo
2.100 mm
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
147 mm
Design doors
Dorsal
Ejecución nivel(es) de 19"
Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado
Capacidad de carga
1.500 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
152,2 kg
Peso bruto
159,5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, bastidor móvil 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 2000 x 800 mm, 40 UA, premontado
Aprobaciones
C-UR
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle