Pantalla de zócalo con escobilla para zócalo TS

Artículo No.: TS 7825808

Pantalla de zócalo con escobilla.

Artículo No.:
TS 7825808
Descripción producto
El complemento al concepto de zócalo modular. También puede sustituirse posteriormente por la pantalla frontal o posterior de los elementos de zócalo de 100 ó 200 mm de altura. Un lado abierto para el montaje posterior con cables introducidos.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Dimensiones
Altura: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,7 kg
Peso bruto
3,15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260