Chapas de suelo modulares, con aireación con regulación de la cantidad de aire para DK-TS

Artículo No.: DK 7825386

Módulos de chapa de entrada de cables, ventilados con regulador de caudal, permiten la conducción controlada del aire del suelo doble a los componentes de montaje.

Artículo No.:
DK 7825386
Descripción producto
Permite la conducción controlada del aire del falso suelo a los componentes de montaje. Las láminas ajustables permiten la regulación de la entrada del aire con una superficie libre de un 10% y un 80%. Si el espacio posterior del armario se encuentra cerrado mediante chapas de suelo, puede realizarse una regulación individual del volumen de aire necesario, adaptar la distribución del caudal de aire en el falso suelo a las necesidades de cada armario. La chapa de suelo modular puede combinarse con todas las chapas de suelo. Chapa de suelo modular incl. tornillos de fijación con contacto, no es preciso montar fusibles adicionalmente.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Chapas de suelo modulares, con aireación
Estera filtrante
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,01 kg
Peso bruto
3,21 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177551145
ECLASS 8.0
27189261