Chapas de conducción del aire para marco de montaje de 19" TS IT

Artículo No.: DK 5501875

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.

Artículo No.:
DK 5501875
Descripción producto
Con escobilla perimetral para el cierre libre de colisiones en los sistemas de barras instalados en el nivel de montaje exterior.
Aplicación
Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
Material
Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Las pantallas verticales y horizontales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto al marco de montaje de 19" frontal como al posterior.
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
3 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679221
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
Chapa conducto aire 600x1800, RAL 9005 for TS IT mountingframe
Documentos
Info sheet