Bandeja para equipos, para cargas pesadas para armarios para redes TS con guías perfil en forma de U

Artículo No.: DK 7828970

Para montaje fijo entre dos niveles de fijación de 482,6 mm (19"), se engancha en guías perfil en forma de U, capacidad de carga: 75 kg en el modelo galvanizado, 100 kg en el modelo pintado.

Artículo No.:
DK 7828970
Ejecución
Galvanizada
Descripción producto
Para montaje fijo entre dos niveles de fijación de 482,6 mm (19"). La bandeja para aparatos se cuelga directamente a las guías perfil en forma de U.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Distance between mounting levels
698 mm
Capacidad de carga
75 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Dimensiones
Anchura: 452,5 mm
Altura: 20 mm
Profundidad: 678 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,621 kg
Peso bruto
3,821 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177233317
ECLASS 8.0
27189261