智慧工厂能够一直是诸多工业领域中热议话题之一是有原因的。所以在汉诺威工业博览会,我们将基于此,与参观者共同探讨:制造业如何迈向智慧生产?当涉及供应链和能源相关问题时,企业如何从危机管理实现可持续转型?以及工厂、机器和机械工程作为工业数字化的关键,将在未来发挥怎样的作用?
我们的解决方案:智慧连接生态系统。构建跨学科生态系统网络,智能融合软硬件解决方案,优化数字辅助流程。
威图、易盼、Cideon 和 德国边缘云 探讨这一主题及更多内容 于4月17日至21日在汉诺威工业博览会 在 11号展厅, E06展台.
与我们同行,共同应对当下挑战:
- 引领能源革命
威图温控解决方案平均节能高达75%,我们将在博览会现场向您演示智慧能源监控功能优化威图海格尔工厂能源使用的具体方法。
- 设计 & 工程简化
新一代EPLAN软件平台的数字网络适用于众多行业,是实现更快、更有效、更可持续电气设计和工程的关键。该产品将在汉诺威工业博览会上提供预览!
- 采用全面集成系统
从设计、工程到设备运行,易盼和威图的解决方案让诸多工艺步骤均无缝衔接,实现端到端一致性,提高能源效率。
- 一键将批量大小设置
Cideon Conify为生产线上的产品提供标准化、可机读的数据集。
- 开创智慧未来
德国边缘云的ONCITE数字生产系统可助力工业物联网(IIoT)实现敏捷的生产管理。
威图、易盼、Cideon和德国边缘云共展宏图
智慧工厂的关键——数据一致性!
我们的数字化转型解决方案
充分发挥广泛的应用技术知识:威图、易盼、Cideon和德国边缘云将它们在工业流程全方位的专业知识和经验凝结成独特的产品组合,可按需提供硬软件解决方案,推动您的数字化转型进程。
电气设计与工程
数字化设计与工程为贯穿不间断生产流程到设备运行奠定了基础。无论是产品数据、工程软件、配置工具还是云应用,都能为能源和电力分配、楼宇管理或设备和机器制造提供更便捷灵活的工程解决方案。
即将推出的EPLAN软件平台有望再次提升软件性能,并更加易于使用。在我们的展台,您可以率先一睹新版软件平台的改良外观并亲身体验其实用功能。
优势:数字网络可实现更快、更高效和更可持续的电气设计工程,获得强大的性能表现、并最大程度为用户提供便利。
在配置流程中,销售信息需要与工程数据衔接,以生成符合PDM的CAD数据集。为此,Cideon开发了Cideon Conify解决方案,可最大程度地提高衔接生成效率,并且无需耗时的人工操作,就能够自动结合销售和工程数据,生成可靠安全并符合PDM的CAD数据。
优势:简易便捷,全自动按单设计工程,可自动生成ERP特定零件清单、工作计划和生产流程规划。
Rittal - The System.
面向机柜、配电、温控、IT基础设施以及软件服务等领域提供方便快捷、全球适用的模块化系统架构。
盘柜厂
自动化机柜制造可实现快速的重复性生产,制造统一的高质量产品。从符合人体工程学的操作辅助工具到全自动化机器技术,我们的解决方案无一不备,可大大简化和加快您的生产价值链
全自动制线机制作出的组装电线会在Wire Station布线工作台中进行简单直观、安全可靠的安装处理。Wire Station布线工作台是一个符合人体工程学设计的数字化组装和布线工作台。
优势:工作台符合人体工程学,操作轻松简便;通过集成EPLAN智能布线和安装功能,改善作业质量,提高工作效率。
RiPanel加工中心生产管理工具助力威图Perforex MT铣削开孔中心、WT C全自动制线机及Secarex机器的作业调度和项目控制更加高效。
优势:有效提高计划的可靠性,实现更好的作业调度;提高资源利用率,快速应对临时变更或突发情况。
数字化运营
制造流程需要更加高效。系统的数字化和全面的透明化有助于识别重要关系,为提高效率打下坚实基础。
威图、Cideon和德国边缘云联合为可扩展的经济型制造提供解决方案,满足其转型为智慧工厂的需求。
可持续性是企业发展的关键驱动力。报告每件制造品的碳足迹是该解决方案的一部分。智能连接操作技术与IT基础架构后,我们能在能源监控区域单独报告每个数据中心和 AX/KX机柜的碳足迹。
优势:提高了整个IT和OT基础设施的透明度和可持续性。
微型数据中心解决方案可用于您的IT数据,将您的IT数据安全储存在数据中心。
优势:多合一解决方案,可提供高效冷却、智能配电、全面监控和经过测试的物理防御保护(如防火、防水和避免未经授权的访问)。
VX IT基于模块化的概念,配备客户友好型配置器,可指导您快速找到一个符合特定需求的解决方案。VX IT机柜还结合LCP DX制冷技术,能够提供系统化的按需冷却功能。
优势:模块化解决方案,简单、高效、可持续,适用于众多网络和服务器应用。
ONCITE数字生产系统(DPS)将高度匹配兼容的工业软件应用程序与云端/边缘基础设施有效结合。
优势:在单一系统里集成广泛的平台和应用功能,协调生产流程和生产数据,提升生产透明度及可持续性,提高生产效率,优化生产流程,是Manufacturing-X和Catena-X安全数字生态系统中的一个重要枢纽。
作为汉诺威工业博览会现场演示的一部分,您可亲身体验ONCITE数字生产系统是如何让功率曲线与生产过程及其他作业环境参数相关联的。
优势:近乎实时地查看生产设施能耗,帮助发现潜在节能点。
German Edge Cloud(GEC)是Catena-X网络的一员,致力于解决可追踪性、循环经济和拆卸等汽车行业面临的主要挑战。详细了解成为这个开放式协作生态系统的一份子以及German Edge Cloud(GEC)协助当前Catena-X用例的具体方法。
优势:通过数据安全协作获得更多资源以及更多创新、业务和盈利机会。
虚拟工厂可通过3D技术最大程度还原真实工厂。数据管理高度集成,通过3D工厂模式(资产、流程、互动)可以近乎实时地了解和评估真实的生产数据。
优势:以数字孪生作为产业4.0的基础,透明化监测所有运作流程,提供更详细的数据概览。 4.0.
来自威图、易盼、Cideon和德国边缘云联合的展会印象。