克罗地亚的杜布罗夫尼克是全球热门度假胜地之一。它有着独特的城墙、悠久的历史和丰富的文化遗产,是风靡全球的电视剧和电影的取景地,吸引着越来越多的游客前来打卡。这也意味着,当地机场的客流量越来越大,因此需要对机场建筑和 IT 基础设施进行升级。在此背景下,机场新建了一个航站楼。其中,威图负责为机场建设一个高可用性的现代化数据中心。
作为机场的整体组成部分,威图数据中心能够确保数字化数据存储和常规 IT 设施的安全性,从而保障机场的长期运行和发展。
可靠性、可用性、安全性和质量
对机场管理工作而言,可靠的 IT 基础设施不可或缺。由于杜布罗夫尼克机场全天候开放,因此 IT 基础设施的可靠性、可用性、安全性和质量是最重要的考核标准。威图和当地的 IT 合作伙伴 Kodeks、Combis 和 Optimal Sistemi 提出了一个最佳实践方案。由于数据中心是机场管理系统的核心,而且必须符合超高的安全标准,因此选择将它布置在高可用性的威图模块化机房中,作为一个独立的单元。
高能效
服务器机柜按照热通道原理排列成两排,使机柜中的设备和其他区域得到有效冷却。威图冷却解决方案 LCP CW 仅对必要的区域进行针对性的冷却。这些解决方案拥有出色的能源效率,在理想条件下,PUE 值可达 1.2 以下。
确保最大程度的冗余
停电时,数据中心通过发电机和 ABB 模块化 UPS 设备得以供电。独特的分散式并行架构 (DPA) 保证了最大程度的冗余,以及新数据中心持续、可靠的供电。
该数据中心配有双层底板,因此可在下方的空间里进行机械安装。发生火灾时,火灾预警系统会触发气体灭火装置。火灾警报装置激活后,减压挡板会自动打开,以防止流入的气体产生的超压导致机房墙壁结构变形。
概览
- 项目
- 杜布罗夫尼克机场公司
- 地址
- 杜布罗夫尼克, 克罗地亚
- 分支机构
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Aviation-Industry
- 挑战
-
由于客流量不断增加,新建一个航站楼(服务超过 350 万名乘客)
数据中心应安全、高度可用,以确保机场的各个流程(如行李传送)顺利进行
遵守最高的 IT 安全标准
-
- 解决方案
采用威图的整体式 IT 基础设施(安检室、TS IT 机柜、LCP CW 和 IT 冷水机组、CMC III、ABB 公司的 UPS 系统、PDR 和 PSM)