威图提供行之有效的温控解决方案和智能服务,以此减少碳排放。 Blue e+ 冷却装置平均每年可节省 1 吨碳排放,相当于一棵山毛榉树 80 年吸收的碳量。 Blue e+ 系列产品为各式各样的应用和需求提供解决方案。
变革的突破性技术
各层面应用的可持续性
这种独特的混合制冷技术比传统制冷平均节能 75%。 通过显著减少您的碳排放,让您距离碳中和的未来更近一步。 凭借安装组件更长的使用寿命、全球化通用性和数字化服务产品,它保证了各层面应用的可持续性。
Blue e+实现高效冷却
我们如何定义效率? 化繁为简(Less is more)。 Blue e+ 冷却装置旨在大幅降低成本并保护环境。
变频器控制确保机柜内的温度恒定,以延长组件的使用寿命。
变频器控制确保机柜内的温度恒定,以延长组件的使用寿命。
该技术已被证明可实现 75% 的平均节能。
一个解决方案,普遍适用
我们的 Blue e+ 解决方案是普遍适用的解决方案。 充分满足每一个应用、每一个位置和每一个输出范围。
独特的多电压能力,实现最大的灵活性
0.3 kW & 0.5 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz |
1 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 2~, 50/60 Hz |
1.3 kW – 2.6 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
3.8 kW – 5.8 kW | 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
- 具有特定国家/地区的许可证和数据的全球可用性
- 在 -20 °C 至 +60 °C 的广泛温度范围内灵活使用(室外冷却装置为 -30 °C 至 +60 °C)
- 使用 Smart Service Portal 可视化操作状态和系统/警报消息
可靠性意味着可持续性
可靠性是工厂运营的关键。 Blue e+ 冷却装置提供最大的可靠性、减少维护和具有快速可用性。
- 室外冷却装置的 IP 55 / IP 56 高防护等级让您更加安心
- 更可靠,0.3 kW 起标配一体式冷凝蒸发
- 更快,得益于较短的交货时间和可靠的全球产品和备件供应(出厂标准产品)
- 借助预测性维护,以更低的成本实现更高效的服务
Blue e+ 旨在让您的工作尽可能轻松
专注于真正重要的事情——轻松规划、操作和组装
- 用于加快设计和参数化的便捷工具(Therm 软件、Scan & Service 应用程序和 Quick Finder)
- 由于所有安装类型(外挂安装、半嵌安装(从 1.6 kW)和全内嵌安装)的统一方形安装开孔,规划变得轻而易举
- 易于维修、维护和更换组件有助于最大限度地减少维护工作。
智能服务理念可实现更有针对性的维护和更轻松的故障排除。
易于操作的智能接口:用于扫描和服务的应用程序威图Scan and Service App NFC 接口、用于软件更新和服务的 USB 连接、代码触控显示屏(最高 1 kW)或文本触控显示屏(从 1.6 kW)、用于远程监控的物联网接口
一切尽在眼前
我们的温控解决方案 - 适用于各个行业
新品上市: 更具可持续性,更高效的解决方案: Blue e+S
制冷量范围为 300 W - 1000 W 的新型 Blue e+ S 冷却装置是一种全新的灵感。全新的设计、扩展的智能功能和更快的流程以及威图智能服务概念,将帮助您实现碳中和目标并有效降低成本。
产品库
我们采用久经考验的 Blue e+ 技术,低输出类别的冷却装置能够实现有效节能,显着降低您的机器和系统的碳排放。 此外,我们新型的制冷剂已将全球变暖潜能值降低了 56%。 Blue e+ S 全新产品系列,提供众多智能功能,例如直接链接到智能服务门户。 我们的转换工具随时为您服务。
创新的混合技术创造了世界一流的节能装置,得益于速度控制组件和热管技术,平均节能 75%。 独特的多电压能力,供全球使用。 通过触摸显示屏进行直观的操作。 四种输出类别(1.6 kW – 5.8 kW)的相同安装开孔(外挂安装、半嵌安装或全内嵌安装)。
节能、减碳的壁挂式冷却装置。 Blue e+ 化学版本的输出类别从 1.6 kW 到 5.8 kW。 特殊的组件涂层可在受污染的环境中提供最佳保护——非常适合硫酸可能以气溶胶形式存在于使用环境中的应用。
节能、可持续的壁挂式 Blue e+ 室外冷却装置,输出类别为 1.5 kW 至 5 kW。 IP 56 / UL 类型 12/3R/4 的高防护等级和 -30 °C 至 +60 °C 的温度范围可在具有挑战性的环境中提供最佳保护。 冷却装置可以三种不同的方式安装(外部安装、部分内部安装和完全内部安装),例如在 Toptec 项目解决方案上。
集成解决方案是我们的 VX25 并排机柜系统和 Blue e+ 冷却装置之间的完美共生。 只需一个型号即可为您提供带有一体式冷却装置的机柜以及 Blue e+ 技术的所有优势。
可持续、灵活和紧凑:Rittal Blue e+ 冷水机组提供集中、经济高效的冷却水冷却,以供应空气/水热交换器等。得益于速度控制组件和变频技术,可实现高达 70% 的节能。 国际认证和多电压能力使其适合全球使用。 通过触摸显示屏和智能通讯界面进行直观操作,确保用户友好的操作和分析。
走向数字化以实现最佳可持续性
减少碳足迹的数字化优势
通过整体思考增加价值——Blue e+ S 冷却装置通过智能应用程序和服务帮助您的流程更顺畅地运行。
通过 NFC 将您的智能手机连接到冷却装置,以传输设备数据和参数,或扫描二维码,一目了然地查看所有相关产品信息:
- 更快地设置和调试您的冷却装置
- 使用快速复制节省时间(将设置 1:1 复制到其他冷却装置)
- 生成和发送服务消息
- 生成并发送附件和备件的愿望清单
- 一目了然地查看所有产品信息
- 管理扫描的产品
物联网接口是威图冷却解决方案或用于监测环境条件的传感器智能联网的核心组件。 它配备了广泛的接口和协议,将数据整理并传输到上级 IT 系统或系统,以对机器状态进行本地监控。
- 通过确保将冷却装置、Blue e+ 冷却器和传感器最佳集成到工业 4.0 应用中,提高效率
- 更快,得益于从传感器到云端的无缝通信
- 更可靠,通过链接到上级监控或能源管理系统