转至新版官网 rittal.cn

Therm

机柜温控系统计算程序

Therm软件可包办温控需求复杂计算。用户友好的界面,方便您找到合适且正确尺寸的温控组件。计算结束后会为您提供详细记录,供您直接打印或以任何偏爱的文字处理程序另存。这可为您进行温控组件计算带来最大的便利。

所有的评估均遵循IEC/TR3 60890 AMD 1及DIN 3168中针对机柜冷却单元的要求而进行。All evaluations are based on the requirements of IEC/TR3 60890 890 AMD 1 and DIN 3168 for enclosure cooling units.

  • 提供的文件包括

    • 计算所得的机柜表面积
    • 散发到环境中或自外界吸收的辐射功率
    • 必要的冷却输出
    • 无冷却措施的机柜内部温度
    • 可能的替代方法建议兼容网络

  • 包括的支持

    • 兼容网络
    • 支持16种语言
    • 可显示标准组件热损耗的可编辑数据库
    • 依照IEC/TR3 60890 AMD 1以及DIN 3168进行计算
    • 计算结果可连同所有信息一同打印出来,或另存为单个文件并以文字处理程序继续编辑。
    • 可同时进行多个机柜的计算

  • 系统要求

    • 500 MB硬盘
    • Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本
    • Mozilla Firefox 3.0或更高版本
    • Opera 8.54或9.63
    • 1.8 GHz频率CPU
    • Windows 2000或XP:Pentium 4、Celeron或同级AMD处理器,512 MB RAM内存
    • Windows Vista或Windows 7:双核或同级处理器,1 GB RAM内存

  • 新的版本6.2

    • 总线排的热损耗计算
    • 具有复制与分类功能的项目管理系统
    • 可将必需的空调效率分配于多台机器的选项
    • 选择风扇时考虑到了海拔高度因素
    • 通过Ajax实现较高的执行速度
    • 排列系统的详细报告
    • 一体式再冷却编程器
    • 加装API程序接口

  • 机柜散热项目规划手册

    有关Therm完善的补充:请让新版“机柜散热项目规划手册”援引的出色行业专业知识。除了威图决定性贡献外,其它极富盛名的企业如奥迪(Audi)、戴姆勒(Daimler)、西门子(Siemens)、Niles-Simmons Industrieanlagen、Felsomat 以及 Eplan Software & Services均为此份资料的发起者。

    所含内容:

    • 机柜中的组件分布
    • 机柜加热
    • 驱动组件冷却特别注意事项
    • 机柜温控系统的重要事项
    • 机柜冷却单元应用范围
    • 附录
    • (核查表、机柜温控计算基本说明、项目规划工具、温控系统组件尺寸及EMC说明)

    《机柜散热项目规划手册》(ISBN-Nummer 978-3-937889-74-0)现已由德国南部一家出版社出版,各书店有售。