强电磁场

强电磁场:针对特别强烈电磁干扰的屏蔽

特别强烈的电磁干扰可能在使用微波干燥、电火花加工系统和高频焊接技术等时产生。此时一般的威图标准箱体往往不足以因应;在这种情况下,建议使用威图电磁兼容性机柜。

高遮蔽效果的产生方式

通过专用的导电密封条,在机柜外表面间形成连续的电子传导连接。内侧表面和密封边缘不上漆。防腐蚀保护层的基础材料是铝锌膜。

在实际应用中,外壳的质量可以保持与刚出厂时候一样优质!

必须针对检窗口或温控系统开口考虑电磁遮蔽效果(屏蔽窗格、金属丝网、蜂窝单元)。

  • 遮蔽效果表示方法说明如下:

    在遮蔽衰减图中,箱体对干扰的减弱效果以对数形式按频率表示。

  • 20 dB 屏蔽衰减,对应于以 10 为底数的减弱效果
  • 40 dB 屏蔽衰减,对应于以 100 为底数的减弱效果
  • 60 dB 屏蔽衰减,对应于以 1000 为底数的减弱效果
  • 以此类推

Further information

这些图是按照相关测试规范(EN 61000-5-7,VG 95 373,第15部分)测量到的衰减结果。

关于其它屏蔽衰减图,可从此处下载PDF格式文件。