用于 TS IT 的安装角轨附加固定件,反作用于不均匀分布的负荷。
More
在分布负载不均衡的情况下防止型轨变形,直接固定在 482.6 mm (19") 型轨上和纵深安装的系统机箱中。
带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位,高达 56 U。
用于平衡占据整个机柜高度的安装件、482.6 mm (19") 和机柜内部净高之间的差距。
通过在机柜框架上的固定或在已有型轨上的侧面固定,可在一个箱体之内快速、简单地集成一个 2 U 附加安装平面中。