配有开口,用于安装连接器模板或用于电缆穿引以及用于母线系统和其它安装设备的穿引。
More
用于封闭不用的开口。可简单地加工用于个性化开口。
带有用于安置连接器的开口。除了安装在隔板上外,模板还可固定在机柜 25 mm 的孔阵列上以及 VX/TS 系统的安装轨上。
用于预装电缆的穿引。通过可调角度以及所使用的弹性密封圈,可实现密封、固定的穿引。固定角,打孔,用于电缆夹持。
用于直径 10 到 65 mm 的电缆。柔性套管能够与电缆的弯曲直径相匹配。
用于使用不同极数的连接器。
插拔连接器开口的盖板,用于不使用的开口。