采用外界空气运行的冷却设备适用于经济型散热。前提条件:相对干净的环境空气,温度低于所需的机柜内部温度。
More
冷却设备能使机柜的内部温度保持在一个恒温的状态,并且不受环境温度的影响。空气导流可应用于一些特殊化的需求。两个独立的系统回路能够防止灰尘进入到机柜中去。
在需要高制冷负荷的地方使用高效的液冷,例如:在工艺和机器冷却中,或者通过空气/水热交换器从控制柜中放出功率损耗的热量。
威图温控系统涵盖从单个机柜到整个数据中心的所有冷却装置。安全和效率是其核心要素。
加热器确保热量输出正确,始终防止冷凝,特别是在室外安装时。
功能和安全性始终如一 – 无惧任何天气状况。威图户外控温解决方案非常适合在户外环境中使用。除了特别节能的冷却设备外,例如还可以使用带有喷水罩的过滤器风扇、加热装置或带有相应“室外”选件的 Blue e+ 冷水机组。
最佳匹配的组件使温控设备能够更好地适应客户的特殊要求。通过监控、控制和独特的空气导流装置,能够额外提高温控设备元器件的能效和可靠性。
数字化和互联系统为每个企业打造无限机遇。应用IoT通讯模块,可使得用于监控物理环境条件的威图冷却解决方案和传感器轻松连接到工业4.0环境中。