用于 AX 的附件

  • AX 底座系统
    AX 底座系统

    通过底座角连接件中的大开孔可实现直接从前侧用螺钉固定到机柜上。卡装式护板有利于简便和快速地接触底座并用于个性化应用,例如作为电缆导入。

    More

  • 底部
    底部

    机柜底座的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支脚、滚轮和运输附件、底板、系统隔板、防倾角和固定组件。

    More

  • 并柜技术
    并柜技术

    无论是运输已完整组装的并联机柜系统,还是在安装现场安装单个机柜,所有机柜并柜都有合适的解决方案:并柜连接件、并柜密封条、并柜盖板。

    More

  • 检视窗和操作指示板
    检视窗和操作指示板

    避免显示屏、按键、开关和其他操作设备接触灰尘、液体或未授权操作。

    More

  • 锁具系统
    锁具系统

    可通过各类型手柄以及其他关闭装置替代标准锁芯。可使用实用型按钮用于快速且无需钥匙打开立式机柜和壁挂式箱体。

    More

  • 内门
    内门

    丰富多样的固定方案,用于存放和保存文件,也可实现显示或操作设备的安装。

    More

  • 顶板/墙壁固定件
    顶板/墙壁固定件

    通过合适的系统附件,可以顺利满足机柜顶部区域的要求:起重机运输、电缆导入、通风、箱体的顶部附件、保护条、泄压附件、壁挂式和支柱式安装附件。

    More

  • 轨道系统
    轨道系统

    母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。

    More

  • 安装件
    安装件

    插入螺母、U 型螺母、螺钉和不同固定件等多种固定附件,用于便捷高效地扩装机柜。

    More

  • 接地
    接地

    接地材料,用于建立安全保护导体连接,以满足 VDE 和低压指令的要求。单独的接地带或直接根据箱体系统量身定做的完整系统,用于框架接地或连接至接地轨。

    More

  • 模块化电缆绝缘套管
    模块化电缆绝缘套管

    模块化电缆套管有塑料模板和模块化密封框架两种版本可选。通过模块化电缆套管,可实现非常灵活的电缆导入,即使是预制的电缆。密封插入件可以根据所需的电缆横截面进行单独调整。密封框架可用于安装在任何表面。

    More

  • 封盖板
    封盖板

    用于已开孔的壁挂式箱体或用于任意安装至平面。用于不同规格的工业箱体。对于 19 英寸网络壁板分配器 EL,可选择带刷条的底板或公制螺钉连接。

    More

  • 电缆固定螺栓
    电缆固定螺栓

    电缆格兰头材质为聚酰胺、黄铜或不锈钢,还有 EMC 标准版本。电缆格兰头的防护等级高达 IP 68 或 IP 69。对于食品行业或洁净室,可提供采用卫生设计的电缆格兰头。

    More

  • LED 系统灯具
    LED 系统灯具

    完美的机柜照明系统。最具创新的照明技术,为威图机柜量身定做。创新 LED 照明技术可为最后一个角落的区域提供更佳照明

    More

+
[X] 关闭

Required