用于办公区的顶部排气扇,噪音水平非常低,为 39 dB(A),风力大(自由吹风 1245 至 1345 m³/h)。
More
用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷,转速调节能效高。
风扇扩展套件,带集成转速调节器,用于加装在风扇模块 5503.010、5503.020 和 5503.025 中。
与Blue e+ IT壁挂式冷却装置相结合,用于482.6 mm(19”)平面前的冷空气进气。
用于开关的冷空气输送配备侧面供气系统。
用于开关的冷空气输送,安装于 19" 平面后方。
在之后的工作中从上方装入所有网络机柜 TS 8。后面部分为电缆导入留出空间。2 台串联风扇。扩展至最多 4/6 台风扇。
用于补充配置各种风扇单元或补充风扇板。
在 Flatbox 中使用风扇电机时,用于覆盖不用的风扇区。
用于将闭合式机柜连接在一个通风系统上。分级连接适用于常用管径 150 mm 和 200 mm,通过对机柜内空气的交换确保有效的冷却。