独立式机柜系统 VX SE
-
独立式机柜系统 VX SE
独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺钉固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。VX SE 系统兼容,可加装 VX25 的配件。机柜宽度为 600 至 1800 mm,深度为 300 mm,用于设备管理。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。
-
独立式机柜系统 VX SE IP 66/NEMA 4
独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4。
-
独立式机柜系统 VX SE 不锈钢
独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高,因为不用安装侧板。
-
独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/NEMA 4X
独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4X。