内部扩装

  • 安装板
    安装板

    此安装板适用于作为不包含安装板的箱体和机柜的选配件。用于威图机柜系统的分装板可形成其他横向或纵向安装区域。

    More

  • 轨道系统
    轨道系统

    母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。

    More

  • 安装件
    安装件

    锁紧螺母、螺栓和各类安装元件用于简便且高效对机柜进行扩装。

    More

  • 部件承板
    部件承板

    可在机柜框架中或 19" 平面上存放和安装。伸缩式导轨和手柄为托板或设备底板的附加元件,在 IT 机柜、服务器机柜、壁挂式分配器和工业机柜中部分可实现免工具安装。

    More

  • EMC
    EMC

    可通过配备系统配件,避免标准机柜受电场、磁场和电磁场的干扰。采取的措施为,通过最佳的电位平衡或电缆屏蔽层的触点接通改善屏蔽效果,并尽可能直接作用于电缆导入的位置。

    More

  • 内部扩装用于受地震威胁的区域
    内部扩装用于受地震威胁的区域

    用于地震区 1、2、3 和 4(按照 Bellcore 划分)的 TS 8。这些设计形式经过测试,满足 Telcordia GR 63-CORE 的要求。

    More

  • 接地
    接地

    单独的接地带,用于将框架直接与机柜系统或接地轨进行连接实现柜体整体导通

    More

+
[X] 关闭

Required