底座

  • VX 底座系统
    VX 底座系统

    将一切优化到极致。VX 底座系统几乎可用于任何机柜。它将威图迄今为止最佳的底座功能组合为一个多变的模块化系统中,使您可以用更少的零部件获得更多的空间,安装更加便利、节省更多时间并实现更大的灵活性。

    More

  • Flex-Block 底座系统
    Flex-Block 底座系统

    带金属护板的塑料底座,无需工具便可简单快速地组装。成套底座,包括前后和侧面的护板,与机柜尺寸相匹配。

    More

  • 底座 TS
    底座 TS

    底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。

    More

  • 电缆室
    电缆室

    电缆管理室,配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装

    More

  • 完整的底座
    完整的底座

    AE、TP、ES 的完整底座,前后护板,配有已安装的角形连接件和侧面护板。

    More

  • 底座的附件
    底座的附件

    底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。

    More

  • 固定式底座 用于 PC、IW
    固定式底座 用于 PC、IW

    与箱体的外形设计相匹配,高度为 100 mm,前面外伸。

    More

  • 混凝土底座 用于 CS 新款户外基本型箱体
    混凝土底座 用于 CS 新款户外基本型箱体

    用于 CS 模块化箱体和基本型箱体的混凝土底座。轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。

    More

  • 横梁 用于 TS、SE、CM、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+
    横梁 用于 TS、SE、CM、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+

    为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。

    More

  • 底座 用于 FlatBox
    底座 用于 FlatBox

    用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。

    More

  • 防倾翻保护装置 用于 TS IT
    防倾翻保护装置 用于 TS IT

    TS 服务器机柜的防倾翻保护措施。拉出式稳定架可快速、简单地补充安装在服务器机柜的底部框架上,需要时可拉出。

    More

+
[X] 关闭

Required