壁板

  • 侧板
    侧板

    可根据需求对并联柜系统 TS、TS IT 和 TE 8000 的开放式侧面使用免工具密封件满足最高防护等级。

    More

  • 侧板 - 附件
    侧板 - 附件

    侧板或后板支架作为重型嵌入设备额外的固定件,配有铰链的侧板开启角度为 180°,内部锁为附加的附件选择。

    More

  • 分隔板
    分隔板

    可通过隔板将并联机柜分隔为不同的功能区域。与锁具系统组合使用,也可在并联机柜中运行不同的授权操作。 模板式分隔板适用于通用接口。

    More

  • 隔离门盖板
    隔离门盖板

    与 UL 一致的控制机柜组合安全门闩符合美国规定。断路开关防护罩与操作机构、近旁箱门连锁装置和推杆组合符合 UL 508 A 的要求

    More

  • 带门的罩盖 用于 TS
    带门的罩盖 用于 TS

    用于 TS 的带门罩盖,保护和遮蔽插拔连接器或其他安装设备。

    More

  • 漆

    用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面,漆为空气干燥型。

    More

  • 防腐底漆
    防腐底漆

    单一成分底漆作为防腐层适用于由于开口或类似情况形成的无涂漆位置。用于在无涂漆的位置建立一个防腐层。该底漆与低电压和开关设备组合标准 IEC 61439 的要求相符。

    More

  • 隔音套件 用于 TS
    隔音套件 用于 TS

    吸收噪音,从而可以显著降低噪音。

    More

+
[X] 关闭

Required