玻璃纤维增强型聚碳酸酯壁挂式箱体,可选灰色或透明盖板。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。
More
带有不锈钢盖板的壁挂式箱体,可选配备进线盖板防护等级为 IP 55 或不带进线盖板防护等级为 IP 66 的规格。可通过后壁钻孔简便安装至墙壁上。可最大的实现电缆引入的灵活性。提供安全连接箱体至门板的 PE 导线。
配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯,同样也可以更换为独立锁具系统。
壁挂式箱体配备材质为钢板的机柜门、聚碳酸酯视窗玻璃。防护等级 IP 65。可选配备安装板或支承轨。根据不同的规格,可在电缆进线盖板进行打孔。几乎所有制造产品的总线模块均可固定。