紧装式机柜
-
-
独立式机柜系统 VX SE
独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。机柜宽度为 600 至 1800 mm,深度为 300 mm,用于设备管理。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。
-
-
紧装式系统机柜 CM
箱体带钢板门和安装板,开放式底部空间用于底板安装。防护等级 IP 55。威图紧凑型控制机柜和多种并联柜系统 TS 8 的扩装选择造就箱体可相互融合的优势。箱体门内部的门孔条可用于快速固定支持轨、电缆软管支架以及封板。
-
独立式机柜系统 SE 8
每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置,与 TS 8 产品系列融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板,节省安装时间。