IT箱体

  • VerticalBox
    VerticalBox

    紧装式 19" 箱体,用于小型网络,作为壁挂式、桌下或桌面式箱体使用。

    More

  • FlatBox
    FlatBox

    箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。

    More

  • QuickBox
    QuickBox

    因安装有可拆卸的罩子壁挂式箱体实现了最佳的内部空间利用。通过检视窗进行状态控制。

    More

  • 壁挂式箱体 EL
    壁挂式箱体 EL

    3 部分构成的壁挂式箱体具备 19" 安装平面和特殊设计的玻璃门。可垂直铰接部分确保可前后访问并进行组件安装。墙壁固定部分实现可从上方或下方进行电缆引入。

    More

  • AX IT 壁挂式箱体 带有 19˝ 安装角轨,深度可调
    AX IT 壁挂式箱体 带有 19˝ 安装角轨,深度可调

    IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域应用。使用深度可调的 19” 安装导轨以及配备条刷的封盖板将电缆引入至箱体底板。防护等级高达 IP 66(根据所选择的封盖板)。

    More

  • 壁挂式箱体 AE
    壁挂式箱体 AE

    壁挂式箱体,用于小型网络,防护等级高。

    More

  • 小型光纤分配器
    小型光纤分配器

    玻璃纤维加固的聚碳酸酯小型光纤分配器,具有安装板和 PG 螺旋接头。防护等级:IP 66。

    More

+
[X] 关闭

Required