紧装式机柜
-
独立式机柜系统 VX SE 不锈钢
独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高,因为不用安装侧板。
-
独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/NEMA 4X
独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4X。
-
紧装式控制机柜 AE 不锈钢
紧装式控制机柜 AE,不锈钢 1.4301 (AISI 304) 或 1.4404 (AISI 316L),包含安装板。防护等级 IP 66、IP 55(双门机柜)。
-