环境空气冷却装置

  • 过滤器风扇
    过滤器风扇

    风扇过滤器装置,无需工具即可安装在机柜表面上。通过吹出或抽出控制柜中的热量,为机柜降温。通风量为 20 m³/h - 1160 m³/h。防护等级标配为 IP 54。可升级为 IP 56。还有带 EMC 屏蔽功能或 EC 风机的规格产品可供选择。

    More

  • 顶装风扇
    顶装风扇

    顶装风扇。被动式解决方案,通风量为 500 m³/h – 1069 m³/h。仅需一种开口尺寸便可用于所有型号的安装。得益于特殊的风道设计、更少的压降来实现最佳效率。创新性卡扣固定装置实现高防护等级。带 EC 风机的规格产品可供选择。

    More

  • 架装式风扇/离心风扇
    架装式风扇/离心风扇

    整体风扇单元,用于直接安装在 19 英寸结构上。通风量为 320 m³/h - 480 m³/h。该安装方式可使气流在机柜中持续循环,从而避免形成热点。

    More

  • 空气/空气热交换器
    空气/空气热交换器

    带两个独立的空气回路的热交换器,以防止灰尘进入机柜内。冷却功率 17.5 W/K - 90 W/K。内/外环之间的温度差主要由可排放的热散耗决定。

    More

+
[X] 关闭

Required