配电组件

  • 母线系统
    母线系统

    RiLine 母线系统,用于独立的开关设备和控制设备。高达 1600 A 的整体解决方案,用于交流或直流应用

    More

  • Ri4Power TS 8
    Ri4Power TS 8

    用于低电压配电设备的模块化部件系统具有设计认证且符合 IEC 61 439-1/-2 和 DIN EN 61 439-1/-2,用作最高达 5500 A 的控制设备和配电设备。

    More

  • Ri4Power ISV 配电柜
    Ri4Power ISV 配电柜

    模块化突出结构系统,用于安装分配器。具有设计认证且符合标准 DIN EN 61 439-1/-2

    More

  • IT 配电 (IT-Power)
    IT 配电 (IT-Power)

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    More

+
[X] 关闭

Required