母线系统

  • RiLine Compact 母线系统
    RiLine Compact 母线系统

    高达 160 A,3 极,简单、无需工具插入组件,四周具有防接触保护。

    More

  • 母线系统 Mini-PLS
    母线系统 Mini-PLS

    高达 250 A,中心距 40 mm,3 极,从前方即插即锁节省空间,支架可顶装,全面防接触保护。

    More

  • 母线系统 RiLine
    母线系统 RiLine

    高达 1600 A,中心距 60 mm,3 和 4 极,全面防接触保护,适用于全球所有市场。

    More

  • 保险丝组件 RiLine
    保险丝组件 RiLine

    适用于 630 A 以下 IEC 或 UL 应用的创新型保险组件。

    More

  • RiLine 附件
    RiLine 附件

    单极/双极母线支架、E-Cu 母线、叠层铜母线、连接技术(导线接线端子、板夹、接线盒和系统盖板)

    More

+
[X] 关闭

Required