门/锁具

  • 不同变化形式的门
    不同变化形式的门

    玻璃门和通风玻璃门具有快速查看安装组件的功能。玻璃门和通风玻璃门具有快速查看安装组件的功能。可用钢板门取代后门,因此可实现从前部或后部进行内部装配。

    More

  • 用于TS 的模块化面部设计
  • 检视窗和操作指示板
    检视窗和操作指示板

    避免显示屏、按键、开关和其他操作设备接触灰尘、液体或未授权操作。

    More

  • 锁具系统
    锁具系统

    可通过各类型手柄以及其他关闭装置替代标准锁芯。可使用实用型按钮用于快速且无需钥匙打开立式机柜和壁挂式箱体。

    More

  • 隔离门盖板
    隔离门盖板

    与 UL 一致的控制机柜组合安全门闩符合美国规定。断路开关防护罩与操作机构、近旁箱门连锁装置和推杆组合符合 UL 508 A 的要求

    More

  • 铰链
    铰链

    在工业和 IT 领域的机柜、并联组合机柜以及壁挂式箱体中,可根据应用情况现完美的开门角度限制

    More

  • 内门
    内门

    丰富多样的固定方案,用于存放和保存文件,也可实现显示或操作设备的安装。

    More

  • 标识带
    标识带

    在门上按照个性化要求表明各个区域的标识。

    More

  • 防尘条
    防尘条

    防止在门的上沿积尘。

    More

  • 漆

    用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面,漆为空气干燥型。

    More

  • 防腐底漆
    防腐底漆

    单一成分底漆作为防腐层适用于由于开口或类似情况形成的无涂漆位置。用于在无涂漆的位置建立一个防腐层。该底漆与低电压和开关设备组合标准 IEC 61439 的要求相符。

    More

+
[X] 关闭

Required