电缆铺设

  • 底部开孔的电缆引入口
    底部开孔的电缆引入口

    威图机柜系统的供货范围内所包含的底板可用不同的电缆进线板替代。电缆导入套管和插头保护套管在简便安装时提供高 IP 防护。

    More

  • 封盖板
    封盖板

    用于已开孔的壁挂式箱体或用于任意安装至平面。用于不同规格的工业箱体。对于 19 英寸网络壁板分配器 EL,可选择带刷条的底板或公制螺钉连接。

    More

  • 电缆固定螺栓
    电缆固定螺栓

    电缆格兰头材质为聚酰胺、黄铜或不锈钢,还有 EMC 标准版本。电缆格兰头的防护等级高达 IP 68 或 IP 69。对于食品行业或洁净室,可提供采用卫生设计的电缆格兰头。

    More

  • 电缆穿引
    电缆穿引

    预先配置的插头可以通过各种方式引入箱体或机柜中:刷条、分级套管、插座或电缆格兰头、用于支托臂系统和边缘保护装置的 IP 隔板适配器。

    More

  • 铺线和集线
    铺线和集线

    有多种可用于机柜内和底座内的电缆夹持装置可供使用。将电缆夹持装置移至底座区域,则机柜内部可以获得更多安装空间,减少往往因电缆弯曲而被占去的空间。电缆导向系统,如电缆管道和 19 英寸电缆导向系统,用于机柜内结构化的电缆导向。

    More

  • 19" 电缆铺设
    19" 电缆铺设

    无论是跳线柜或具备 19" 单安装平面的楼层配线设备还是具备 19" 双安装平面的服务器机柜:种类多样的系统附件可满足侧面,19" 前平面或后平面电缆引入的所有需求。

    More

+
[X] 关闭

Required