电缆铺设和分路环

  • 电缆管理
    电缆管理

    可以按照系统需求进行电缆转向,以及容纳备用电缆和超长电缆,该零件可以选择单独使用,或者与电缆铺设组合使用。

    More

  • 电缆束环
    电缆束环

    用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。

    More

  • 束线环
    束线环

    可以容纳大数量的电缆,可以在 800 mm 宽的网络机柜中侧面固定在 482.6 mm (19") 型材和安装框架上。

    More

  • 光纤导环
    光纤导环

    可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中,用橡胶带固定直径在 4.5 mm 以下的各式光缆。

    More

  • 过长电缆的持架
    过长电缆的持架

    固定在机柜后面部分,以及侧面固定在网络机柜上。

    More

  • 防扭转保护装置 用于电缆束环
    防扭转保护装置 用于电缆束环

    个性化地将电缆铺设环固定在型轨、安装框架或扁平件上,安装方式多变,在系统孔上可以 90° 一步进行旋转。

    More

+
[X] 关闭

Required