小型箱体

  • KX 小型箱体
    KX 小型箱体

    完善的系统。新型 KX 小型箱体(钢板材质)提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性.

    More

  • 聚碳酸酯箱体 PK
    聚碳酸酯箱体 PK

    玻璃纤维增强型聚碳酸酯壁挂式箱体,可选灰色或透明盖板。防护等级 IP 66。盖板固定件可快速拆卸以实现便捷维护。阻燃材料确保安全。

    More

  • 接线箱 KL
    接线箱 KL

    带有不锈钢盖板的壁挂式箱体,可选配备进线盖板防护等级为 IP 55 或不带进线盖板防护等级为 IP 66 的规格。可通过后壁钻孔简便安装至墙壁上。可最大的实现电缆引入的灵活性。提供安全连接箱体至门板的 PE 导线。

    More

  • 精巧控制箱 EB
    精巧控制箱 EB

    配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯,同样也可以更换为独立锁具系统。

    More

  • 总线箱体 BG
    总线箱体 BG

    壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

    More

  • 总线箱体 BG 不锈钢
    总线箱体 BG 不锈钢

    总线箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含 180° 铰链。防护等级:IP 66。

    More

+
[X] 关闭

Required