通过标准的安装切口,可在柜门和侧板上进行外挂式安装或内嵌式安装。集成的电子冷凝液蒸发器(制冷功率在 0.3 kW 以上)、纳米涂层冷凝器,使得设备更易清洗,制冷效率更加稳定。冷却功率 0.3 kW - 5.8 kW。冷却功率从 0.3 kW 起,还可选用高能效的 Blue e+ 产品。防护等级:IP 54 / IP 55 / IP 56,UL 3R/4、12 型和 NEMA 4X。壁挂式冷却装置也有防腐和室外规格可选。
More
门或侧板以及逃生通道保持畅通,归功于顶部安装的设计方式。电子冷凝液蒸发器、纳米涂层冷凝器,使得设备更易清洗,制冷效率更加稳定。冷却功率 0.55 kW - 4 kW。若冷却功率为 1.3 kW,还可选用高能效的 Blue e+ 产品。
冷却单元集成在控制柜门中,因此与整个机柜外观契合。无需机械加工,甚至在运行过程中,也可便捷地更换为现有的门。冷却功率达 1.5 kW - 2.5 kW。
基于珀尔帖效应技术的高性能轻质结构空调机组,确保了操作箱体和小型箱体的节能温控。冷却功率/加热功率 80/80 W。