组件切割

  • Secarex AC 18 切割中心
    Secarex AC 18 切割中心

    使用 Secarex AC 18 剪切中心对线槽、线槽盖板和 DIN 导轨进行快速、精确和符合人体工程学的切割。

    More

  • 支承轨切割器 MC3
    支承轨切割器 MC3

    用于无毛刺截短 30/15 C 型安装角轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割机。可使用量尺 (mm/inch) 和可调节式止挡器精确并多次调节导轨的所需长度。用于安装至工作台中。

    More

  • 线缆槽铣刀 MC 125
    线缆槽铣刀 MC 125

    用于手动切割线缆槽,带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面,带激光雕刻的刻度(单位为毫米和英寸)。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上

    More

+
[X] 关闭

Required