IT 冷却 (IT-Cooling)

  • 液体冷却柜
    液体冷却柜

    LCP CW:通过 IT 机柜中的空气/水热交换器将输送极高的热负荷。LCP DX: 中小型 IT 应用的冷却理想之选。

    More

  • 液体冷却单元
    液体冷却单元

    高效冷却且节约 TS IT 机柜以及微型数据中心空间。完美支持满足 IT “”前端至后端”的供气。单型号和备份型号均可使用确保高度防断电安全。

    More

  • IT机房制冷
  • 用于 IT 制冷的冷水机
    用于 IT 制冷的冷水机

    Dependable cooling for IT applications such as LCP or air/water heat exchangers or for project-specific requirements.

    More

  • 通道封闭
    通道封闭

    门和盖板将数据中心内的冷热空气隔开。提高空调系统的效率。可用作热通道或冷通道隔板。

    More

  • Blue e+ IT 顶装式冷却设备
    Blue e+ IT 顶装式冷却设备

    使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。

    More

  • Blue e+ IT 壁挂式冷却设备
    Blue e+ IT 壁挂式冷却设备

    使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。

    More

  • 顶装式冷却装置 用于冷却 IT 设备
    顶装式冷却装置 用于冷却 IT 设备

    用于功率损耗最大至 3 kW 的主动式独立机柜冷却。取决于额定值的服务器进风温度控制。

    More

  • 小型冷却装置
  • IT制冷附件
    IT制冷附件

    Blue e+ 冷却设备、LCP CW 和 LCP DX 应用的配套配件。

    More

+
[X] 关闭

Required