户外温控系统

  • TopTherm 过滤器风扇
    TopTherm 过滤器风扇

    成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

    More

  • TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术
    TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术

    使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。 风量从 180 m³/h 起,带内嵌控制接口 (0-10 V / PWM信号输入和转速信号输出),调节和监控风扇。

    More

  • 防喷水罩 用于提高防护等级
    防喷水罩 用于提高防护等级

    尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准过滤器结合使用可实现防护等级 IP 56。

    More

  • Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW
    Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW

    高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL 12/3R/4,适用温度范围为 -30°C 至 60°C,即使环境条件恶劣,也能提供最佳保护。该冷却设备可以采用三种方式(外挂、半嵌入和全嵌入)进行安装,例如安装在 Toptec 项目解决方案中。

    More

  • 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,UL Type 3R/4 0.5-2.5kW
    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,UL Type 3R/4 0.5-2.5kW

    500 W 至 2,500 W 高能效 Blue e 壁挂式空调,内置舒适性 e 控制器和电子式冷凝液蒸发器(1000 W 以上),防护等级 UL Type 3R/4,12。

    More

  • 直接空气冷却系统 (DAC) for multifunctional enclosures
    直接空气冷却系统 (DAC) for multifunctional enclosures

    Roof-mounted Direct Air Cooler for installation in a multifunctional enclosure (MFC). The product compensates very efficiently for high heat losses with a low delta T in the multifunctional enclosure. It uses a highly effective pleated filter to filter ambient air and route it into the multifunctional enclosure, while the heated interior air escapes via a non-return valve. The Direct Air Cooling system (DAC) is fully integrated into the roof of the multifunctional enclosure and thus protected against vandalism.

    More

  • 控制机柜加热装置 无风扇
    控制机柜加热装置 无风扇

    用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。无风扇的规格。持续加热功率10 - 150 W。

    More

  • 控制机柜加热装置 带风扇
    控制机柜加热装置 带风扇

    用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。带风扇的规格。持续加热功率235 - 800 W。

    More

+
[X] 关闭

Required