不锈钢

  • 小型箱体
    小型箱体

    不锈钢箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。

    More

  • 紧装式机柜
  • 机柜系统
    机柜系统

    不锈钢机柜,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。

    More

  • 立式控制台 不锈钢
    立式控制台 不锈钢

    不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304),配有预装配组件,防护等级 IP 55,四种不同的宽度。自动啮合的盖板支撑件实现简便的操作。可更换锁芯。分段式底板实现简便的电缆铺设。

    More

  • PC 机柜系统 不锈钢
    PC 机柜系统 不锈钢

    PC 机柜系统基于 SE 不锈钢 1.4301, (AISI 304)。钢板 PC 独特的结构理念。实用的后门设计便于维修工作时进入。一次成型侧板和顶板打造高防护性,以及位于内部的透明门门锁和可上锁的键盘抽屉

    More

  • 操作箱体
    操作箱体

    操作箱体和支托臂系统,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。

    More

  • 支托臂系统 CP 40,不锈钢
    支托臂系统 CP 40,不锈钢

    用于静态负荷最大至 400 N 的不锈钢支托臂系统 CP 40。防护等级高,带调节功能。

    More

+
[X] 关闭

Required