紧装式机柜

  • 塑料控制机柜 AX
  • 紧装式控制机柜 AE
    紧装式控制机柜 AE

    带有钢板门的箱体,底部安装板和封盖板喷漆。防护等级可高达 IP 66。

    More

  • 独立式机柜系统 SE 8
    独立式机柜系统 SE 8

    每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置,与 TS 8 产品系列完美融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板,节省安装时间。

    More

  • 塑料控制机柜 KS
    塑料控制机柜 KS

    配有门和安装板的玻璃纤维增强型不饱和聚酯材料制成的壁挂式箱体。可选择带或不带透明门。防护等级 IP 56 或 IP 66。箱体中的多个安装平面实现了安装板深度无级调节。预装于机柜门中的紧固凸轮打造灵活的机柜门内部装配。玻璃纤维增强塑料提供高稳定性。

    More

+
[X] 关闭

Required