底座

  • VX base/plinth system, new version
    VX base/plinth system, new version

    The VX base/plinth system may be used with almost any enclosure application. As well as a high degree of stability, it also boasts exceptional user-friendliness as well as time savings and brand new configuration options for the base/plinth.

    More

  • VX 底座系统
    VX 底座系统

    将一切优化到极致。VX 底座系统几乎可用于任何机柜。它将威图迄今为止最佳的底座功能组合为一个多变的模块化系统中,使您可以用更少的零部件获得更多的空间,安装更加便利、节省更多时间并实现更大的灵活性。

    More

  • AX 底座系统
    AX 底座系统

    通过底座角连接件中的大开孔可实现直接从前侧用螺钉固定到机柜上。卡装式护板有利于简便和快速地接触底座并用于个性化应用,例如作为电缆导入。

    More

  • 底座 TS
    底座 TS

    底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。

    More

  • 电缆室
    电缆室

    电缆管理室,配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装

    More

  • 完整的底座
    完整的底座

    AE、TP、ES 的完整底座,前后护板,配有已安装的角形连接件和侧面护板。

    More

  • 底座的附件
    底座的附件

    底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。

    More

  • 固定式底座 用于 PC、IW
    固定式底座 用于 PC、IW

    与箱体的外形设计相匹配,高度为 100 mm,前面外伸。

    More

  • 混凝土底座 用于 CS 新款户外基本型箱体
    混凝土底座 用于 CS 新款户外基本型箱体

    用于 CS 模块化箱体和基本型箱体的混凝土底座。轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。

    More

  • 横梁 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+
    横梁 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+

    为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。

    More

  • 底座 用于 FlatBox
    底座 用于 FlatBox

    用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。

    More

  • 防倾翻保护装置 用于 TS IT
    防倾翻保护装置 用于 TS IT

    TS 服务器机柜的防倾翻保护措施。拉出式稳定架可快速、简单地补充安装在服务器机柜的底部框架上,需要时可拉出。

    More

  • 底座 用于多功能箱体
    底座 用于多功能箱体

    多功能箱体的不锈钢底座。

    More

+
[X] 关闭

Required