组件切割

  • Secarex AC 18 切割中心
    Secarex AC 18 切割中心

    使用 Secarex AC 18 剪切中心对线槽、线槽盖板和 DIN 导轨进行快速、精确和符合人体工程学的切割。

    More

  • 抽屉系统 用于 Secarex AC 18
    抽屉系统 用于 Secarex AC 18

    Secarex AC 18加工区左侧有四个抽屉,可用来存放刀具和文件。

    More

  • 储藏系统 用于 Secarex AC 18
    储藏系统 用于 Secarex AC 18

    内置存储系统,便于在 Secarex AC 18 加工区右侧存放加工完的线缆槽和 DIN 导轨。

    More

  • 手动切割
    手动切割

    手动切割型材/支承轨和布线槽 - 轻松且精准。可以精准设置所需安装轨和布线槽的长度,并且重复精度高,从而实现手动、无毛刺的定长切割。通过集成的手指防护盖确保安全加工。设计用于安装在工作台上。

    More

+
[X] 关闭

Required