VX IT 附件

  • IT LED 系统灯具 用于 IT 机柜系统和 IT 箱体
    IT LED 系统灯具 用于 IT 机柜系统和 IT 箱体

    用于为 IT 机柜系统和 IT 机柜提供照明。

    More

  • 风扇模块 用于 VX IT, TS IT
    风扇模块 用于 VX IT, TS IT

    用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷,转速调节能效高。

    More

  • VX IT 底座系统
    VX IT 底座系统

    用于VX IT底座系统扩展的众多附件,可适应所有应用

    More

  • 底部
    底部

    机柜底部的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支脚、滚轮和运输附件、底板、系统隔板、防倾角和固定组件。

    More

  • 电缆铺设
    电缆铺设

    用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布线,以及带 19 英寸网格的机柜中的电缆布线:电缆入口、法兰板、电缆格兰头、电缆套管、箱体内的电缆导向附件、19 英寸电缆布线。

    More

  • 滑动轨
    滑动轨

    滑轨为悬挂在 19" 平面中的组件提供存放空间,并承载重型安装设备。

    More

  • 型轨
    型轨

    用于482.6 mm (19")的安装角规。

    More

  • 部件承板
    部件承板

    可在机柜框架中或 19" 平面上存放和安装。伸缩式导轨和手柄补充了可安装在 IT 机柜、服务器机柜、壁挂式配电柜和工业机柜中的组件架,其中部分实现免工具安装。

    More

  • 接地
    接地

    接地材料,用于建立安全保护导体连接,以满足 VDE 和低压指令的要求。单独的接地带或直接根据箱体系统量身定做的完整系统,用于框架接地或连接至接地轨。

    More

  • 配电单元PDU
    配电单元PDU

    通过紧凑型 PDU 为每个 IT 机柜配备专业的配电系统。在 IT 服务器机柜中,可无需借助工具在 0U空间中进行安装。由于具备全面的电能测定功能和监视功能,使得 PDU 具有高效,可靠的收益。

    More

  • 电源系统模块 PSM
    电源系统模块 PSM

    配有单相或三相的一个或两个馈电装置,通过变换插座模块的插接方向实现冗余。可选择测量电压、电流及耗电量。

    More

  • 电源盒,482.6 mm (19") 可拉出
    电源盒,482.6 mm (19") 可拉出

    为容纳直流及交流组件而设计,拉出式正面组件提供了从上面和下面接入电线仓的途径。

    More

  • 气流/能效
    气流/能效

    对安装组件进行有针对性的导流,并对 19" 安装平面内部和周围的区域进行空气分区,以减少流动损耗,从而显著提高空调的能源效率。

    More

+
[X] 关闭

Required