TS IT
-
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。
-
网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨
TS IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。
-
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架
TS IT,闭合式,用于直接对机柜进行温控。可用 19" 安装架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。
-
-
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。
-
网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,经预装处理,带 19" 安装框架
TS IT,通风型,用于房间温控。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。
-
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 摇架
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。用 19" 大型摆动架将内部扩装为 19",用于由于 130° 的开启角直接够到 19" 组件的背面。
-
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号 。
-
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。不进行 19" 内部扩装可用作空柜,用于个性化扩装为不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号。