户外温控系统
-
-
TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术
使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。 风量从 180 m³/h 起,带内嵌控制接口 (0-10 V / PWM信号输入和转速信号输出),调节和监控风扇。
-
-
Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW
高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL 12/3R/4,适用温度范围为 -30°C 至 60°C,即使环境条件恶劣,也能提供最佳保护。该冷却设备可以采用三种方式(外挂、半嵌入和全嵌入)进行安装,例如安装在 Toptec 项目解决方案中。
-
壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,UL Type 3R/4 0.5-2.5kW
500 W 至 2,500 W 高能效 Blue e 壁挂式空调,内置舒适性 e 控制器和电子式冷凝液蒸发器(1000 W 以上),防护等级 UL Type 3R/4,12。
-
直接空气冷却系统 (DAC) 用于多功能箱体
顶装式直接空气冷却器,适用于安装在多功能箱体 (MFG) 中。该产品非常适合在多功能箱体中温差 (Delta T) 较低时极为高效地补偿高功率损耗。通过使用高效的折叠式过滤垫,环境空气被过滤并送入多功能箱体,箱内的暖空气可以通过止回阀排出。直接空气冷却器 (DAC) 完全集成到多功能箱体的顶板中,从而防止故意破坏。
-
控制机柜加热装置 无风扇
用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。无风扇的规格。持续加热功率10 - 150 W。
-
控制机柜加热装置 带风扇
用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。带风扇的规格。持续加热功率235 - 800 W。