壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 2.00-4.00 kW

    壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 2.00-4.00 kW

    2000 W 到 4000W 高能效 Blue e 壁挂式空调。内置舒适性控制器,冷凝器自带 RiNano 涂层和电子式冷凝液蒸发器作为空调的标准配置
    了解更多

产品型号 50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 电压 材料
SK 3332.640 3.95 kW 4.35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.600 2.55 kW 2.71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3328.510 2.2 kW 2.56 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3328.640 2.05 kW 2.25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3328.600 2.2 kW 2.56 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.610 2.55 kW 2.71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.510 2.55 kW 2.71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3328.610 2.2 kW 2.56 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3332.540 3.95 kW 4.35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3329.640 2.55 kW 2.75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
SK 3328.500 2.2 kW 2.56 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3329.540 2.55 kW 2.75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3329.500 2.55 kW 2.71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3328.540 2.05 kW 2.25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
+
[X] 关闭

Required